P1 - Tiradores encastrados
El tirador elegante y duradero presenta un cómodo agarre para embellecer cualquier aplicación con puertas pesadas o compartimentos. El diseño de dos piezas con carcasa encastrada queda instalado en el panel exterior, proporcionando un amplio espacio de agarre con la mano, sobresaliendo mínimamente de la superficie del panel exterior.
![P1 - Tiradores encastrados P1 - Tiradores encastrados](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P1-Flush-Pull-968x432.jpg)
Este cuerpo de tirador en ABS negro posee un diseño en dos piezas para proporcionar un amplio espacio de agarre con una presentación enrasada al panel exterior.
- Con un sencillo taladro de montaje (la parte enrasada se desliza sobre el panel), la carcasa se asegura en la parte interior del panel exterior mediante tornillos de montaje autorroscantes que permanecen ocultos
- Pueden utilizarse para levantar, tirar, deslizar o empujar puertas y cajones
- La carga de empuje o de levantamiento se transfiere directamente al borde de la puerta
- Versión disponible UL94-VO
- Temperaturas operativas límite: -50 ºC hasta 60 ºC
- Diversos modelos que acomodan paneles con espesor entre 1 mm y 6,3 mm
- Proporcionan una carga de trabajo máxima de 1.300 N, para aplicaciones en las que se tira o se levanta un elemento
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos