MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon

Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias
MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon
Estos elegantes cierres para puertas deslizantes están diseñados para trabajar con puertas de extrusión de aluminio, madera o fibra de vidrio. Están disponibles en cuatro tamaños estándar, para ajustarse a espesores de puertas entre 20,5 mm y 38 mm.
  • Todos las construcciones, con su utilización apta para náutica, y con acabados pulidos y atractivos, son ideales para elementos de lujoLos mecanismos de cierre mantienen las puertas cerradas incluso en condiciones extremasLos diferentes modelos se ajustan a múltiples diseños de puertasMúltiples opciones de diseños de tirador disponibles para satisfacer diferentes necesidades funcionales y estéticasEl modelo Star-Lock presenta una cerradura en tres ejes para una seguridad añadida dentro de los espesores de puerta estándarLos modelos Talon, disponibles con y sin cerradura, se ajustan a puertas de madera, fibra de vidrio y aluminio con espesores entre 20,5 m y 38 mmLos modelos Star Slider han sido diseñados para puertas de acero inoxidable y aluminio entre 23 mm y 38 mm de espesor
  • Mecanismo de tope superior opcional que mantiene la puerta abierta, incluso en mar gruesa, adaptable a mecanismo de cierre electromecánicoLos modelos Star Slider se encuentran disponibles en versiones de gran resistencia, estándar y con montaje enrasado interiorMúltiples modelos Star Lock pueden pedirse con llave maestra o con una única llave para su comodidadLos modelos Talon disponibles en acabado cromado, aluminio anodizado, aluminio anodizado negro y latón diamanteLos modelos Star Slider están disponibles en una combinación de acero inoxidable y acabados en latón chapado en cromado brillante

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 72

Establecer dirección descendente
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-03-631-14-10

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-01-432-10

    Latch

  5. MM-01-431-50

    Latch

  6. MM-03-633-14-10

    Latch

  7. MM-01-431-10

    Latch

  8. MM-03-433-14-10

    Latch

  9. MM-01-432-50

    Latch

  10. MM-03-431-14-10

    Latch

  11. MM-03-132-15-10

    Latch

  12. MM-03-131-16-10

    Latch

Página
por página