96-DHLOM-6048-R-SS

Lift-Off Hinge In-line Knuckle Style, Concealed Mount, Stainless Steel, Electro Polish, Polished

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Color Pulido
Tipo de montaje Montaje oculto
Serie D series
Tipo de bisagra Lift-Off Hinge
Clase  96 - Bisagras desmontables exteriores
Las bisagras 96 de Southco permiten que las puertas se desmonten de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de herramientas. Con la configuración permanente permiten que las puertas no sean desmontadas, y las bisagras están disponibles en múltiples modelos para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Los acabados en acero inoxidable, cromado satinado y cromado pulido proporcionan un acabado elegante y mejoran la estética de la aplicación. La línea 96 proporciona a los diseñadores un amplio rango para una gran flexibilidad de diseño con una solución económica.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.