96-721
Bisagra desmontables, Tipo pivote en línea, Montaje oculto, PC/ABS Blend, Chapado en cromo,
| Material | PC/ABS Blend |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Serie | Serie 300 |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Tipo de bisagra | Tipo pivote en línea |
| Clase | 96 - Bisagras desmontables exteriores |
Las bisagras 96 de Southco permiten que las puertas se desmonten de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de herramientas. Con la configuración permanente permiten que las puertas no sean desmontadas, y las bisagras están disponibles en múltiples modelos para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Los acabados en acero inoxidable, cromado satinado y cromado pulido proporcionan un acabado elegante y mejoran la estética de la aplicación. La línea 96 proporciona a los diseñadores un amplio rango para una gran flexibilidad de diseño con una solución económica.