67-12
Tiradores ocultos, Tamaño pequeño, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro,
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Serie 10 |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | 67 - Tiradores ocultos |
La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.