38-108-24-16
Remaches de expansión
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Brillante |
Tipo de cabeza | Cabeza universal |
Pin Material | Aleación de aluminio |
Diámetro del vástago | 3.2 mm |
Clase | 10/38 - Remaches de expansión |
Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.
Escribir Tu Propia Revisión