38-108-06-16

Remaches de expansión

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Acabado Natural
Color Brillante
Tipo de cabeza Cabeza universal
Pin Material Aleación de aluminio
Diámetro del vástago 6.4 mm
Clase  10/38 - Remaches de expansión
Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.