28-R4-15-10

Paneles de muestra

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tamaño Tamaño mediano
Tipo de Accesorio Panel de demostración de la serie R4-15
Tipo Accesorios
Clase  28 - Paneles de muestra

Los Paneles de Muestra 28 de Southco proporcionan un método práctico para demostrar el funcionamiento y el uso de los productos Southco. Están disponibles diferentes diseños de paneles, representando una gran variedad de tipos y modelos de productos Southco. Utilice estos paneles en la primera etapa de diseño de su aplicación para ayudarle a seleccionar la mejor solución de accesos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.