24-20-621-10
Enrasado Cierre de trinquete
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Grip - Minimum (mm) | 17.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Puntos del cierre | Uno, dos o tres puntos |
| Clase | 24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T |
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.