24-20-101-10
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Tipo tirador en T enrasado, Ninguna, 1-7.9mm Panel, 19.1-37.3mm Espesor, Acero, Zinc Flake Coating, Plateado
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.10 |
| Grip - Maximum (mm) | 37.30 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Recorrido | 18.20 |
| Clase | 24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T |
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.