17-44-101-11
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado más sellador |
Base | A presión |
Tipo de base | Press Fit |
Tamaño | Large Size 17 |
Tipo | Receptacle |
Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
Escribir Tu Propia Revisión