17-11-410-12
Latch
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Espesor del material | 15.90 |
Espesor máximo del panel exterior | 10.70 |
Diámetro del taladro | 19.10 |
Tamaño | Large Size 17 |
Longitud | 28.60 |
Tipo | Screw |
Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
Escribir Tu Propia Revisión