Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 481

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-10K243-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-B30-10K263-50

    Suportes de Monitores

  3. AV-B30-10K243-76

    Suportes de Monitores

  4. AV-D32-72W142-76

    Latch

  5. AV-D32-79W142-50

    Latch

  6. AV-B30-10K263-76

    Suportes de Monitores

  7. AV-B30-23A243-76

    Suportes de Monitores

por página