AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação

Os Suportes de Montagem com Movimento de InclinaçÃo e RotaçÃo da Southco (Série K) oferecem um amplo movimento de inclinaçÃo e rotaçÃo, permitindo que o suporte seja inclinado em vários ângulos com um mínimo esforço de operaçÃo. A Série K proporciona um posicionamento preciso e confiável que mantém o suporte na posiçÃo ideal, evitando deslocamentos indesejados. Uma vez posicionado, o monitor permanece imediatamente firme, sem a necessidade de atuar em parafusos de regulagem ou serviços adicionais. Um ciclo de vida testado que garante confiabilidade de longo prazo.
AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação
A Série K expande a oferta de suportes de montagem da Southco com uma versÃo projetada para clientes que necessitam um suporte exclusivamente com as funcionalidades de inclinaçÃo e rotaçÃo. A Série K permite a integraçÃo de um componente de posicionamento fácil e confiável tanto em aplicações padrÃo quanto em aplicações mais desafiadoras
  • Tecnologia de posicionamento que permite controle preciso
  • Ciclo de vida livre de manutenção para a maioria das aplicações
  • Serviço confiável sem a necessidade de ajustes ou manutenção
  • Variedade de posições pré-definidas para maior flexibilidade
  • Tempo de instalação baixo
  • PadrÃo em duas cores diferentes (customizaçÃo disponível)
  • Opções de instalaçÃo customizáveis
  • Esforços de operaçÃo customizáveis
  • Faixa de peso ideal 1 kg (2.2 lbf) até 10 kg (22 lbf). Ver o Guia de Seleção de Braços de Monitores
  • Compatível com VESA MIS-D, 100, C
  • Serve na maioria dos monitores de 12" até 23"
  • Série compacta é compatível com monitores de até 4.5 kg (10 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 73

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D40-13K162-50

    Latch

  2. AV-D40-13K164-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K162-76

    Latch

  5. AV-D32-10K142-50

    Latch

  6. AV-D32-10K161-50

    Latch

Página
por página