AV-D32-10K141-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação |
Tipo de instalação | Wall Mount, Front Fastened |
Série | AV-D32 |
Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os Suportes de Montagem com Movimento de InclinaçÃo e RotaçÃo da Southco (Série K) oferecem um amplo movimento de inclinaçÃo e rotaçÃo, permitindo que o suporte seja inclinado em vários ângulos com um mínimo esforço de operaçÃo. A Série K proporciona um posicionamento preciso e confiável que mantém o suporte na posiçÃo ideal, evitando deslocamentos indesejados. Uma vez posicionado, o monitor permanece imediatamente firme, sem a necessidade de atuar em parafusos de regulagem ou serviços adicionais. Um ciclo de vida testado que garante confiabilidade de longo prazo.
Escrever sua própria revisão