AV-D32-10K103-50
Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação |
| Tipo de instalação | Wall Mount, Rear Fastened |
| Série | AV-D32 |
| Torque de inclinação - para frente | 6.00 |
| Torque de inclinação - para trás | 8.60 |
| Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação |
Os Suportes de Montagem com Movimento de InclinaçÃo e RotaçÃo da Southco (Série K) oferecem um amplo movimento de inclinaçÃo e rotaçÃo, permitindo que o suporte seja inclinado em vários ângulos com um mínimo esforço de operaçÃo. A Série K proporciona um posicionamento preciso e confiável que mantém o suporte na posiçÃo ideal, evitando deslocamentos indesejados. Uma vez posicionado, o monitor permanece imediatamente firme, sem a necessidade de atuar em parafusos de regulagem ou serviços adicionais. Um ciclo de vida testado que garante confiabilidade de longo prazo.