AV-D32-10K142-50

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 10.00
Material Liga de alumínio
Cor / Aparência Preto
Tipo de movimentação da tela Inclinação e Rotação
Tipo de instalação Wall Mount, Front Fastened
Série AV-D32
Classe AV - Suportes de Monitores com Inclinação e Rotação
Mounting Plate With VESA Mounting Plate
Os Suportes de Montagem com Movimento de InclinaçÃo e RotaçÃo da Southco (Série K) oferecem um amplo movimento de inclinaçÃo e rotaçÃo, permitindo que o suporte seja inclinado em vários ângulos com um mínimo esforço de operaçÃo. A Série K proporciona um posicionamento preciso e confiável que mantém o suporte na posiçÃo ideal, evitando deslocamentos indesejados. Uma vez posicionado, o monitor permanece imediatamente firme, sem a necessidade de atuar em parafusos de regulagem ou serviços adicionais. Um ciclo de vida testado que garante confiabilidade de longo prazo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Latch