AV-D30-5T101-50
Suportes de Monitores, Inclinação, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação |
Torque de inclinação - para frente | 1.13 |
Torque de inclinação - para trás | 7.90 |
Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão