AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)
Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que nÃo se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo, garantindo a maximizaçÃo do alcance do monitor.
![AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W) AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/AV-P.jpg)
Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevação, inclinação, rotação e translação (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis e que não se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes ainda apresentam torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinação, rotação, translação e extensão, garantindo a maximização do alcance do monitor.
- A tecnologia de posicionamento integrada permite esforços operacionais controlados
- Serviço confiável que elimina a necessidade constante de ajuste ou manutenção
- Visual clean com canaletas integradas para o gerenciamento de cabos
- Tempo de instalação mínima e longa vida útil
- Compatível com a maioria dos monitores de 12 a 23 polegadas
- Acomoda monitores de até 11 kg
- Dois comprimentos diferentes (Série W)
- Duas cores diferentes (também customizáveis)
- Opções de montagem em desktop/mesa/carrinho ou parede
- Esforço operacional personalizável
- Faixa de peso ideal: de 1 a 11 quilos.
- Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui: