P2-44-1
Pomello a filo, Misura piccola, A scatto, 2.5 mm, 2.1 mm, UL94-VO, ABS Plastica, Nero
Materiale | ABS Plastic |
---|---|
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Installazione | A scatto |
Spessore OP | 2.10 |
Spessore max. pannello esterno | 2.50 |
Misura | Misura piccola |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
Class | P2 – Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura |
Il design a filo dell’impugnatura P2 riduce la sporgenza sulla superficie della porta o del pannello, mentre la sede svasata assicura una presa sufficientemente ampia da consentire il facile sollevamento e smontaggio del pannello. L’impugnatura a filo P2 si monta in un semplice foro. I fermi integrati si bloccano a scatto dietro al pannello, fissando l’impugnatura senza richiedere attrezzi e riducendo pertanto tempo e manodopera in fase di installazione.
Scrivi la tua recensione