M1-2A-15-1
Chiusura a spinta a vista, Nessuna restrizione, Cromato, Cromo
Materiale | Plastica |
---|---|
Tipo di materiale | ABS |
Finitura | Cromato |
Colore | Cromo |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Installazione | Threaded body and nut |
Spessore OP | 1.20 |
Spessore max. pannello esterno | 19.00 |
Profilo | Basso profilo |
Class | M1-2A – Chiusure con pomello a scatto |
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.
Scrivi la tua recensione