EA-C3-101-9

Carta, 13.56MHz MIFARE Class, slot logo

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Colore Bianco
Card Reader Type MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire
Logo Southco incluso Si
Class EA - Scatola di derivazione

Southco offre una varietà di componenti e accessori elettronici aggiuntivi per semplificare il cablaggio e le connessioni tra le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) e gli impianti e le infrastrutture di sicurezza già in uso. L’installazione plug-and-play semplifica il controllo e il monitoraggio a distanza degli accessi e può essere utilizzata per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti normativi.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Carta, 13.56MHz MIFARE Class, slot logo

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.