The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
E5-6003
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Argentata
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
326
2025-12-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
205
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
107
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
85
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
46
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
46
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
31
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
10
2025-11-18
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2025-11-13
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79