The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 6, Plastica, Naturale
D8-326-100-040
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 6, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Finitura
Naturale
Misura
Size 6
Tipo
Retaining Ring
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5993
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Handy FIX
Warsaw Poland
5948
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
3415
2025-12-15
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1926
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1582
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
723
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
183
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2025-12-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2025-12-02
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
2
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919