The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, Acciaio, Zincato, cromato lucido
D4-SQC4-25
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Spessore OP
2.00
Spessore max. pannello esterno
2.49
Tipo di ricettacolo
A scatto
Misura
Size 4
Tipo
Receptacle
Class
D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
32
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40