The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-8mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
C2-42-25
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-8mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
Si
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Key Locking
Serie
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profilo
A filo
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Confezionamento
Individually Packaged
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
185
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
172
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
160
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
100
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
54
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
21
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089