The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-5mm Pannello, 23-46mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
C2-33-25
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-5mm Pannello, 23-46mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
No
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Key Locking
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profilo
A filo
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1148
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
434
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
200
2025-11-28
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
128
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
81
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
60
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
10
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890