C2-32-101-3
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Attrezzo, Testa a croce, 1-5mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata
Integrated Bumper | No |
---|---|
Materiale | Lega di zinco |
Finitura | Cromato |
Colore | Testurizzata |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
A tenuta | No |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Tipo Testa | Testa a croce |
Serie | Standard |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Profilo | A filo |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Confezionamento | Layer Packed |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
Scrivi la tua recensione