The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Accessorio, Intermedia, Plastica, Naturale
82-46-101-39
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Accessorio, Intermedia, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Finitura
Naturale
Colore
Bianco
Misura
Medium Size 82
Tipo di accessorio
Cup Washer
Tipo
Accessorio.
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4516
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4080
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1915
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
1096
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
590
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
550
2025-12-12
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
383
2025-12-08
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
359
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Handy FIX
Warsaw Poland
52
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
50
2025-12-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Dean Lewis Associates
Hayward CA
28
2025-12-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
20
2025-11-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
7
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0