The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a camma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso orario per aprire, Singolo o Tre-Punti, Maniglia standard, Cromato
01-13-31
Chiusura a camma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso orario per aprire, Singolo o Tre-Punti, Maniglia standard, Cromato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
No
Installazione
With Mounting Studs
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
9.50
Grip - Minimum (mm)
12.70
Grip - Maximum (mm)
28.60
Profilo
A filo
Rotation
Type A - Turn Clockwise to Latch
Tipo Impugnatura
Maniglia standard
Misura
Intermedia
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
01 - Chiusure a camma con scodellino a filo
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
31
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
5
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
2
2024-04-26
sales@shactech.com
86-21-61099378