The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbügelverschlüsse, Schließwinkel, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
TL-17-203-07
Spannbügelverschlüsse, Schließwinkel, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Typ
Latch
Class
TL - Spannbügelverschlüsse
DFCI Number
7880-C9-Z3C
Die Spannbügelverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil durch eine hebelbetätigte, überzentrierte Wirkung, die Paneele zusammenzieht und sie sicher hält. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten diese Verschlüsse Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1905
2024-09-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
300
2024-08-29
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
70
2024-08-15
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
50
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Clancey Company
Overland Park KS USA
45
2024-08-29
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
31
2024-09-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
12
2024-08-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
6
2024-08-27
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020