H3-60-100-044
Latch
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Satiniert |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Typ | Latch Assembly |
Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung