D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Southco's DZUS<sup>®</sup> D4 Standard-Line Vierteldrehverschluss bietet ein umfassendes Sortiment an Vierteldrehzapfen, montierten Gegenstücke und Zubehör für Schnellzugriffsanwendungen in vielen Branchen, in denen eine sichere, vibrationsbeständige Befestigung erforderlich ist. Das Sortiment umfasst verschiedene Größen und Kopf-/Antriebsvarianten, wahlweise aus Stahl oder Edelstahl mit einer großen Auswahl an schützenden Oberflächenausführungen. Zur Verbesserung des Benutzerkomforts können Sicherungsringe dafür sorgen, dass der Zapfen unverlierbar bleibt, und Druckfedern bieten eine visuelle Bestätigung, dass der Verschluss gesichert ist.
- Standard-Serie bewährter Vierteldreh-Schnellverschlüsse in drei Größen aus Stahl oder EdelstahlHohe Lebensdauer auch bei häufigem ZugangAls Zubehör werden Sicherungsringe zur “unverlierbaren" Montage der Verschlußzapfen geliefert. Bei Montage mit passender Druckfeder, lässt diese einen gelösten Zapfen vorstehen.Einfache Installation der Federgegenstücke zum Nieten, Schweissen oder Aufstecken
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: