The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch 1.807 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 1.807 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Große Ausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E6-10-416-50
Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch 1.807 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 1.807 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Große Ausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment
1.81
Rückwärts Friktionsmoment
1.81
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Torque Type
Symetrisch
Montageart
Montage von der Frontseite
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Serie
Konstantes Drehmoment
Größe
Große Ausführung
Class
E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion
Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2256
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
579
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
328
2025-11-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
266
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
76
2025-12-08
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
69
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
42
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
34
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
26
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
12
2025-12-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
8
2025-12-02
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
6
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Handy FIX
Warsaw Poland
5
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890