The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
E5-6003
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Silber
Haltebereichtyp
Fixed
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
326
2025-12-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
205
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
107
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
85
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
46
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
46
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
31
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
10
2025-11-18
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2025-11-13
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79