The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Size 4, Zylinderkopf mit Schlitz, Edelstahl, Passiviert
D4-FJ4-75SS
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Size 4, Zylinderkopf mit Schlitz, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Kopfausführung
Zylinderkopf mit Schlitz
Größe
Size 4
Zapfenlänge (L)
19.05
Länge
19.05
Typ
Tool
Class
D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.