The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Phillips, Bündig, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
82-19-200-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Phillips, Bündig, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Größe
Medium Size 82
Zapfenlänge (L)
8.80
Länge
8.80
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
672
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
500
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
117
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Handy FIX
Warsaw Poland
59
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
55
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
44
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
21
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622