TL-20-203-08
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Stahl
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Montageart | Verdeckte Montage |
Größe | Kleine Ausführung |
Typ | Lichtleiter |
Class | TL - Spannbügelverschlüsse |
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung