TL-20-201-08

Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Stahl

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Verdeckte Montage
Größe Kleine Ausführung
Typ Lichtleiter
Class TL - Spannbügelverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Stahl