T9-27-801-20

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Weiß
Profil Verdeckt / Intern
Nicht korrodierend Ja
Class T9 - “Detent Cabinet” Schnäpper

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Latch