R4-30-11-501-20
Chiusura a spinta rotative, Misura grande, A uno stadio, Inferiore grilletto, 1/4-20 filetto, Acciaio inox, Passivato, Naturale
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Naturale |
Stage | A uno stadio |
Foro di montaggio | Filettatura 1/4-20 |
Installazione | Rivetto/Vite |
Attuazione | Destrorsa |
Funzionamento | Inferiore |
Misura | Misura grande |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione