LA-4BW4000

Spine a sgancio rapido Lockwell ®, Fermo a sfera singola, Anello Maniglia w sporgenza, 6.350 mm, 101.6 mm, Acciaio, Cadmium plated

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Cadmium plated
Grip Length (mm) 101.60
Attuazione Single Ball Detent - Precision
Tipo Impugnatura Ring Handle w Shoulder
Lunghezza 101.60
Diametro stelo 6.4 mm
Class LA/LJ - Spine di ritenuta Lockwell per applicazioni aerospaziali/militari

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.