The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con impugnatura flessibile a T, A scomparsa, Vite autofilettante, Gomma, Naturale , Nero
F7-540
Chiusura con impugnatura flessibile a T, A scomparsa, Vite autofilettante, Gomma, Naturale , Nero
Specificazioni
Materiale
Gomma, Rondella di ritegno in Nailon
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Dimensione Filetto
Vite autofilettante
Tipo di montaggio
A scomparsa
Class
F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
6963
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
1576
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
975
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
45
2024-05-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
18
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
7
2024-05-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
6
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400