The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
E5-6-015-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava esagonale da 8 mm
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
900
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
542
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
534
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
170
2024-05-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
170
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
50
2024-05-10
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
50
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
48
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
20
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GFCFI-Gulf Falcon Company For Industry
Riyadh KSA
2
2024-05-03
info@gfcfi.com
+966.54.174.1333
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811