The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
E5-5-405-UU1-12
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cylinder Lock
Serie
20.1 mm Size
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2201
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1263
2024-05-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
433
2024-05-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
95
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
94
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
79
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
53
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
35
2024-05-20
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-05-17
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
28
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
28
2024-05-10
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0