The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 13.5mm, Testa esagonale, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
E3-56-75
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 13.5mm, Testa esagonale, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo di montaggio
Single Hole Mount
Tipo Testa
Esagonale da 4 mm
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
13.00
Grip - Minimum (mm)
22.20
Grip - Maximum (mm)
25.40
Camma attaccata
Si
Rotation
Type A - Turn Clockwise to Latch
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®
Dimensione
13.5mm
Progettato per garantire una chiusura rapida e sicura in applicazioni dove resistenza alle vibrazioni, tenuta e qualità sono cruciali. L’originale meccanismo di chiusura VISE ACTION® Southco si combina con numerosi modelli di corpo e testa per soddisfare qualunque requisito di installazione e applicazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1944
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
799
2024-05-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
250
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
144
2024-05-10
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2024-05-10
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
67
2024-05-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
13
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940