D2-513-707-190
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Tipo Testa | Testa a croce |
Recess Size | Cava a taglio n°1 |
Misura | Size 3.5 |
Stud Diameter | 3.5 mm |
Stud Length (L) | 7.00 |
Lunghezza | 7.00 |
Diametro stelo | 3.5 mm |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS® |
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.
Scrivi la tua recensione