The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura piccola, Concealed Keeper (button style), Acciaio inox, Passivato
97-37-105-24
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura piccola, Concealed Keeper (button style), Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Naturale
Tipo aggancio
Concealed Keeper (button style)
Misura
Small Size, 30 Series
Tipo
Housing
Class
97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2204
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
422
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
232
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
93
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
92
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
74
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
70
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
40
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
25
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Dean Lewis Associates
Hayward CA
19
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Clancey Company
Overland Park KS USA
10
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
8
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0