The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Intermedia, A Pressione, Acciaio, Zincato, cromato lucido
82-35-315-55
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Intermedia, A Pressione, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Installazione
A Pressione
Tipo di ricettacolo
Self Clinching
Misura
Medium Size 82
Tipo
Receptacle
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9888
2024-05-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2327
2024-05-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2135
2024-05-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
653
2024-05-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2024-05-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
390
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
256
2024-05-13
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
100
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
88
2024-05-14
charlie@lantecresources.com
632.8842.96.94
Zygology Ltd
Oxford UK
77
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
62
2024-05-13
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
50
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
23
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2024-05-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274