52 - Viti imperdibili Serie Miniatura

Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
52 - Viti imperdibili Serie Miniatura
Queste viti imperdibili in miniatura sono state migliorate rispetto al design originale e comprendono:
  • Dimensioni più compatte per applicazioni con spazio limitato
  • La testa della vite può essere utilizzata come pomello per consentire l’azionamento manuale
  • Vite in acciaio temperato per offrire un’elevata resistenza torsionale
  • Disponibile di serie con cava a croce e Torx® e con altre combinazioni su richiesta
  • Ampio flottaggio in posizione sbloccata
  • Versioni con installazione auto-agganciante e a ribadire
  • La versione SMT (Surface Mount Technology) consente di fissare la viteria durante il processo di reflow
  • Disponibile con finitura in acciaio inox lucidato e in acciaio temperato non lucidato
  • Disponibile con testa zigrinata e liscia
  • La versione a basso profilo fornisce un'altezza di applicazione ridotta

Possibilità di scegliere tra pomelli in metallo o in plastica per un ingombro ridotto che soddisfa l'indice di infiammabilità UL94-V0 

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 409

Imposta ordine discendente
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

  3. 52-A39-51-4

    Latch

  4. 52-A3A-51-4

    Latch

  5. 52-A35-51-4-000

    Latch

  6. 52-SM-A3211-N000-T

    Latch

  7. 52-SM-A3211-K000-R

    Latch

  8. 52-A37-51-4

    Latch

  9. 52-SM-A3411-N-R

    Latch

  10. 52-SM-A3411-K-T

    Latch

per pagina